En chine, les capteurs de pesage numériques HBM permettent de peser avec précision la quantité de remplissage de lait de noix de coco
Le fabricant de machine chinois Best Crown équipe ses machines de capteurs de pesage numériques HBM. Leur client Shangai Dairy Milk économise ainsi plusieurs millions d’euros sur une année. La raison est sont simple. Le fait de contrôler avec plus d’exactitude les quantités de remplissage dans les machines Best Crown, permet à se producteur laitier de réduire le petit surplus jusqu’ici appliqué dans le processus de conditionnement. Désormais, le poids de remplissage correspond bien celui indiqué sur l’emballage, une importante garantie pour le consommateur.
En raison de l’augmentation de la classe moyenne ayant des demandes de plus en plus exigeantes et de l’arrivée de nouvelles opportunités en exportation, l'industrie alimentaire de la Chine subit une forte croissance depuis quelques années. L'efficacité et la fiabilité des opérations de remplissage et d’emballage des produits alimentaires sont devenues la priorité des fabricants de machine et de leurs clients.
Best Crown, fabricant chinois de machines, a décidé d’utiliser les capteurs de pesage FIT/5 de HBM pour équiper une nouvelle machine d'embouteillage de lait de noix de coco; une décision au combien payante.