Disponibles avec deux valeurs de résistance (350 ohms et 1000 ohms)
Jauges de contrainte de la série M : Pour l'analyse de contrainte des matériaux avec haute résistance à la fatigue
Les jauges de contrainte M sont des jauges de contrainte à trame pelliculaire destinées à l'analyse des contraintes sur des matériaux haute résistance à la fatigue comme les fibres composites. Elles peuvent également être employées dans les essais d’engins divers dans l’industrie aérospatiale par exemple ou bien encore dans le développement de produits utilisés dans le sport.
De plus, les jauges M peuvent travailler dans un plus grande page de température. En raison de leur excellente résistance à la fatigue, ces jauges M permettre aussi de répéter fréquemment les mesures, même avec des taux de contrainte très élevés. Les principales propriétés telles que les différentes géométries, valeurs de résistance et longueurs de la grille de mesure peuvent être combinées pour configurer la jauge adaptée à votre besoin. 36 types préférentiels de jauges sont disponibles et donc livrables immédiatement.
- Plage de Température : -200°C à +300°C
- Cycles de charge : Jusqu'à 10 millions à +/- 2000 µm/m
- Longueurs de la grille de mesure : 1.5 à 6 mm
We offer you foil strain gauges in various geometries and sizes, each available with temperature responses adapted to the following materials:
- Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); temperature matching codes: 1
- Aluminum (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); temperature matching codes: 3
- Austenitic steel (16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); temperature matching codes: 5
- Silica/composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); temperature matching codes: 6
- Titanium and gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); temperature matching codes: 7
- Plastic (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); temperature matching codes: 8
- Molybdenum (5.4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); temperature matching codes: 9
Insert the temperature matching code in place of the placeholder “x” to get the ordering number of the strain gage you need.


Grilles de mesure faites en alliage spécial Nickel-Chrome, support de jauge en résine phénolique renforcée fibre de verre

Livraison rapide pour les types de jauges de contrainte préférés - disponible en stock !
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 1 | |
1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 1 | |
1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 1 | |
1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 1 | |
1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 1 | |
1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 1 | |
1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 1 |
1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 1 | |
1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 1 | |
1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 1 | |
1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 1 | |
1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 1 | |
1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 1 | |
1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 1 | |
1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 |
Littérature Produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||