Acquisition de données basée sur le web pour les environ-nements de mesure difficiles

HBM Test and Measurement complète son système robuste d'acquisition de données SomatXR avec un enregistreur de données et un commutateur Ethernet. SomatXR a été spécialement conçu pour les environnements difficiles. Grâce à une interface web, les données de mesure enregistrées sont accessibles de n'importe où.

Les modules de la gamme SomatXR ont été conçus notamment pour les essais d'engins de chantier, de machines agricoles, de véhicules miniers ainsi que pour les essais été et hiver de véhicules routiers. Le système est modulaire et évolutif.

Le nouvel enregistreur de données CX23-R ainsi que le commutateur Ethernet EX23-R atteignent le degré de protection IP65/IP67. Ils peuvent fonctionner dans une large plage de température allant de -40 à +80 °C et répondent aux exigences du standard MIL-STD-202G en ce qui concerne les vibrations. L'eau, les vibrations, les chocs ou les champs électromagnétiques ne peuvent pas fausser les résultats de mesure. Il est également possible de réaliser des mesures par le point de rosée.

L'enregistreur de données CX23-R est le module principal de la famille SomatXR. En supplément du pur enregistrement des données, il offre la possibilité d'acquérir des données par ses propres interfaces. Trois ports CAN et un port GPS permettent d'acquérir des informations sur la position et des données sur le véhicule et de les attribuer à une heure précise.

La mise en œuvre de l'enregistreur de données CX23-R permet d'utiliser SomatXR de manière entièrement autonome sur un temps plus long. L'enregistreur dispose d'une interface web de sorte qu'un appareil allant sur Internet et doté d'un navigateur actuel suffit pour la configuration du système et la visualisation des données. Le commutateur Ethernet EX23-R comporte dix ports Ethernet, dont cinq peuvent alimenter des appareils externes en tension via Power over Ethernet (PoE). Il prend en charge le protocole PTPv2 (Precision Time Protocol) normalisé IEEE.

HBM avait déjà lancé l'année dernière les premiers modules du système amplificateur de mesure SomatXR. Grâce à l'enregistreur de données CX23-R et au commutateur Ethernet EX23-R, le système peut maintenant être également utilisé pour l'enregistrement autonome de données, sans PC raccordé.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.