Smart Pics Detection pour une détection précise des crêtes dans les applications avec de nombreux réseaux de Bragg
Même si votre interrogateur propose une large dynamique de mesure, êtes-vous certain d’en profiter pleinement ?
Dans les applications extensométriques avec réseaux de Bragg, les pertes optiques peuvent évoluer de façon importante et compromettre les mesures.
HBM FiberSensing a développé une méthode innovante de détection de pics, qui permet d’obtenir une précision et une stabilité à toute épreuve, y compris dans des applications complexes où les points de mesure sont très nombreux. Cette méthode se nomme SPD pour Smart Pics Detection.
SPD est désormais intégrée dans les interrogateurs temps réel BraggMETER® de HBM FiberSensing, l’appareil idéal pour les applications où les pertes de signal sont importantes et si la réflectivité est médiocre.
Caractéristiques du Smart Peak Detection
- Détection de pics même sur les réseaux FBG critiques (perte élevée, faible réflectivité)
- Seuil réglable par pic pour une plus grande exactitude
- Possibilité d’avoir plus de 100 capteurs par voies de mesure (1, 4 et 8 voies)
- Etendue de mesure réglable pour chacun des capteurs
- Fonctionnement autonome, Datalogger avec sauvegarde des valeurs et de l’unité mécanique
- Tous paramètres sont configurables à l’aide du logiciel BraggMONITOR
- Sensibilité de détection non affectée par les pertes en ligne.