Jauges d'extensométrie pour matériaux composites renforcés de fibres livrées très rapidement

HBM Test and Measurement (HBM), l'un des principaux fabricants de jauges dans le monde, étend sa vaste gamme de jauges par une nouvelle série de jauges d'extensométrie destinée aux matériaux composites renforcés de fibres.

De nouveaux matériaux comme les matériaux composites renforcés de fibres permettent d'obtenir des constructions plus résistantes qu'avec l'acier tout en réduisant le poids. Lorsque ces matériaux sont sollicités jusqu'à leurs limites, les jauges habituelles ne fonctionnent plus. Cela impose donc de nouvelles exigences à la technique de mesure. HBM y répond avec des jauges de la nouvelle série M et propose ainsi une solution adaptée.

Les nouvelles jauges atteignent un plus grand nombre de cycles de charge avec un niveau de dilatation nettement plus élevé que les jauges classiques. Des études sur la durée de vie de la série M ont montré par exemple qu'il était possible d'effectuer 10 millions de charges alternées à un niveau de dilatation de 2 000 µm/m. Grâce à l'emploi d'un alliage spécial en nickel et chrome pour la grille de mesure et de résine phénolique renforcée de fibres de verre pour la feuille support, il a été possible d'améliorer la durée de vie décrite par la courbe de Wöhler (S-N).

La série M est disponible avec diverses géométries, longueurs de grille de mesure et adaptations de température. Les modèles les plus courants sont disponibles immédiatement départ entrepôt.

Related Pages

Séries M
Jauges spéciales pour longue durée de vie à des niveaux élevés de contrainte et hautes températures jusqu'à 300°C.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.