Poids lourd en technique de pesage : HBM – l’original
Les technologies de pesage HBM associent précision, sûreté, fiabilité et qualité. Depuis plus de 60 ans, ceux sont nos atouts majeurs reconnus dans le monde entier. La marque HBM est également synonyme de puissance en offrant des solutions innovantes, flexibles et économiques, répondant à l’ensemble des demandes et besoins de ses clients. Les produits HBM dans le domaine de la mesure et du pesage constituent les nouveaux standards. C'est la raison pour laquelle les capteurs de pesage HBM sont employés par certains concurrents du marché comme modèles pour leurs propres produits ou sont simplement copiés.
Les utilisateurs reconnaissent dans les véritables capteurs de pesage la précision des résultats et leur très grande fiabilité, même dans des conditions d’utilisation extrêmes. Mais avant cela, les originaux sont très facilement identifiables par un autocollant avec hologramme. HBM Weighing Technology propose un très large panel de capteurs de pesage de très haute qualité. Cela permet aux utilisateurs d’avoir plusieurs solutions possibles à leur disposition pour répondre à leurs différentes besoins en pesage et de bénéficier d’un grand nombreux de caractéristiques avantageuses. Les cellules de pesage possèdent des dimensions identiques, ce qui signifie une interchangeabilité rapide si les exigences changent. Les clients disposent ainsi d’une flexibilité maximale pour leurs machines.
Cela concerne les capteurs de pesage à point d’appui central SP4, le capteur PW15B, la version entièrement encapsulée PW15AH ainsi que le peson PW25 facilement nettoyable en plus de son aspect hermétique. D’autres capteurs comme les capteurs de flexion HLC, destiné aux transactions commerciales en B1 et B2 offre des classes de précision C3, C4 et C6 et certaines versions moins chères comme les ELC/BLC.


Précurseurs de l'innovation depuis plus de 60 ans
Les capteurs de pesage font partie des gènes HBM, la société a considérablement participer à l’évolution du marché durant des décennies. Une foule d'innovations importantes et de normes admises en pesage sont à l’origine de HBM. Un bon exemple pour illustrer cela : le peson Z6. Après presque quatre décennies sur le marché, le capteur de flexion Z6 est toujours très demandé par nos clients en raison de sa précision et propriétés métrologiques.
Les réalisations exceptionnelles de HBM sont aujourd’hui appuyées par le récent peson PW27, le premier capteur de pesage aseptique de sa classe et FIT®, le premier peson dynamique sans amortissement huile, qui présente néanmoins d'excellentes propriétés dynamiques. De plus, la société garanti à ses clients le fait que les capteurs de pesage tiennent les caractéristiques annoncées, il en est de même pour les transactions commerciales et pour une utilisation de -10 et à +40°C.



Principale orientation sur la compétitivité des clients
Nos clients veulent rester compétitifs. Cela concentre notre attention sur la part du coût des capteurs dans les applications et les systèmes de pesage. Mais ce n'est pas simplement le prix d'achat qui importe. Le coût total de propriété l’est encore plus, car il met en jeux différents aspects essentiels : fiabilité, reproductibilité et présence mondiale. HBM assure et garantit tout cela avec une équipe compétente chargée de la commercialisation des produits. HBM est aussi votre partenaire privilégié que vous recherchiez un service (mise en route, réparation) ou des produits fiables et robustes.
Innovations importantes, aujourd’hui et à avenir
HBM continuera à investir dans le développement et la production de ses propres jauges de contrainte et vers de nouvelles possibilités d’application. Cette stratégie est motivée par le succès permanent rencontré auprès des utilisateurs. Les capteurs de pesage, uniques, PW25 et PW27 nous montrent le chemin. Exactement comme le FIT7A notre tout dernier capteur de pesage numérique et le peson HLC en classe de précision C6, construit en acier inoxydable premium. Et même le classique Z6 toujours en service et demandé depuis tant d’années.