Chaîne de mesure entièrement numérique, du peson au logiciel

Avec la gamme de pesons FIT7A axés sur des jauges d'extensométrie (jauges) ainsi que le logiciel d'acquisition de données et d'analyse PaneIX, HBM propose une chaîne de mesure entièrement numérique pour les pesages dynamiques.

La demande en pesons fonctionnant avec précision et rapidement ainsi que permettant des solutions économiques et complètes de pesage dynamique, de tri, de remplissage et de dosage enregistre une croissance extrêmement rapide. En raison de la demande importante enregistrée à l'échelle mondiale, HBM Test and Measurement (HBM) a développé la gamme de pesons numériques FIT7A.

Le peson à jauge FIT7A a été conçu notamment pour le pesage dynamique de marchandises emballées sur des peseurs de contrôle (checkweigher). Suivant le dimensionnement de la machine, plus de 180 pesages pour des charges nominales entre 3 et 75 kilogrammes peuvent être obtenus par minute. FIT7A est conforme à la classe de précision C4 et peut être utilisée de manière sûre et fiable en environnement difficile, grâce à l'indice de protection IP66. Le peson numérique à encapsulation hermétique FIT5A est particulièrement adapté aux processus de remplissage de liquides et de marchandises en vrac, par ex. dans des bouteilles ou des boîtes. FIT7A comme FIT5A savent convaincre grâce à leur résistance élevée en torsion et en flexion, fournissant ainsi une protection intégrée contre les surcharges. Ces pesons sont disponibles dotés de diverses interfaces numériques et permettent une commande externe des processus, grâce à 4 sorties et 2 entrées de contrôle. Le logiciel intuitif PanelX prévoyant des fonctions de commande tactile et d'analyse ainsi que de documentation vient compléter la chaîne de mesure numérique.

Les pesons à jauges de la famille FIT7A qui sont maintenant livrables constituent donc une solution haut de gamme et économique de pesage dynamique précis, rapide, durable et fiable, dans un grand nombre d'applications.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.