Mesure de force spécifique au client en qualité de série

HBM Test and Measurement continue de renforcer sa position de leader dans le domaine de la technique de mesure de force.

HBM compte de longues années d'expérience dans le développement et la production de capteurs de force. Le premier capteur de force de série a été lancé sur le marché en 1958.

HBM fait donc appel à toutes les technologies clés nécessaires développées par ses soins. Pour les capteurs de force à jauges d'extensométrie (jauges), il s'agit des corps d'épreuve, des jauges d'extensométrie, du circuit et du calibrage. Ce dernier peut être réalisé sur une vaste plage de 10 N à 5 MN..

A titre de perfectionnement conséquent de ses compétences en technique de mesure de force, HBM a maintenant regroupé la production en série de capteurs à jauges et celle spécifique aux clients. Comme tous les composants sont disponibles à un certain endroit, le développement des capteurs spécifiques aux clients haut de gamme est possible, et ensuite si nécessaire leur production en plus grand nombre. Les adaptations au stade de développement des jauges d'extensométrie ainsi que les mesures de calibrage sont réalisées directement en interne sans autre participation tierce. Ceci permet aux temps de développement de se raccourcir nettement.

Cette stratégie est également valable pour les capteurs piézoélectriques. A ce niveau, le partenaire de HBM dispose de toutes les principales compétences (cristallisation, fabrication des boîtiers et calibrage) en interne. HBM est ainsi immédiatement dans la mesure de proposer des capteurs spécifiques aux clients au niveau série, qu'ils soient à jauges ou piézoélectriques.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.