HBM étoffe sa technique de mesure optique

HBM Test and Measurement élargit sa gamme de produits de technique de mesure optique. Ces produits sont surtout utilisés dans les essais de structure et lors du développement de matériaux de construction légère.

Dans les transports, la construction de bâtiments, la construction de machines et la gestion de l'énergie, des matériaux de construction légère sont de plus en plus fabriqués et utilisés, en vue de permettre une économie de poids notable. La technique de mesure optique fournit ici des avantages de taille en matière d'essais de matériaux, à l'aide de niveaux d'allongements plus élevés et de charges alternées importantes, grâce à des dimensions géométriques plus compactes et une stabilité élevée de la valeur de mesure. En présence de fortes interférences électromagnétiques, les capteurs optiques sont les candidats idéals grâce à leur immunité contre de telles interférences et ils sont mieux adaptés que les jauges d'extensométrie.

L'acquisition de la société portugaise d'optique spéciale Fibersensing S.A. en 2014 permet à HBM Test and Measurement de se consacrer encore plus intensément à ce thème.

Grâce à cette nouvelle orientation, HBM est le seul fournisseur mondial à proposer la chaîne de mesure optique complète. En font partie les capteurs optiques à faisceaux de Bragg ainsi que les jauges d'extensométrie, les capteurs d'allongement, de température et d'inclinaison, les accéléromètres et les interrogateurs, qui grâce à une interface Ethernet peuvent être raccordés à un PC standard quelconque via TCP/IP. La stabilité extrêmement élevée et la durée de vie des chaînes de mesure optiques ainsi que les avantages cités permettent de réduire fortement les temps d'immobilisation d'installations, par exemple lors du contrôle de pales de rotors d'éoliennes. De la même manière, une alimentation électrique à distance nécessaire dans certains cas pour des raisons de sécurité est également du passé.

FiberSensing-Website

fibersensing.com

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.