Etudes de cas avec jauges de contrainte optiques

La jauge de contrainte optique OL-LT offre une grande plage d’utilisation en température et permet de mesurer des contraintes élevées. Même sous des chaleurs extrêmes ou par grands froids, la jauge OL-LT convient à toutes les conditions climatiques et permet ainsi de mesurer les déformations de pièces mécaniques ou de tester des structures soumises à ce type de conditions comme dans les applications Aéronautiques ou Génie Civil.  

La jauge OL-LT complète la gamme des jauges optiques OL caractérisées par leur grande précision permet de mesurer des contraintes élevées et supportent également des charges alternatives élevées/

Caractéristiques principales de la jauge optique OL-LT :

  • Large plage de température (- 40°C à +100°C)
  • Mesure de contraintes élevées (+-2%)
  • Protégée contre les influences parasites du signal

Product Literature