HBM propose des services d'étalonnage de couple tournés vers l'avenir

La nouvelle installation d'étalonnage de HBM Test and Measurement (HBM), accréditée par le DAkkS, est la seule installation commerciale de ce type et offre un délai de livraison très court.

Les fabricants et les utilisateurs de bancs d'essai moteurs ont tendance à ne plus accepter que les certificats d'étalonnage DAkkS de laboratoires d'étalonnage accrédités. De ce fait, ils doivent souvent compter sur de longs délais de livraison. La rapidité est pourtant un facteur décisif pour avoir l'avantage sur la concurrence. HBM Test and Measurement (HBM) propose en revanche un étalonnage avec des délais très courts dans son propre laboratoire d'étalonnage accrédité.

L'installation d'étalonnage de couple de HBM est accréditée par le DAkkS de 30 kN•m à 400 kN•m (selon la norme ISO 17025). Le laboratoire d'étalonnage de HBM couvre ainsi désormais toute la plage de couples de sa gamme de produits, c'est-à-dire de 0,5 kN•m à 400 kN•m.

La nouvelle installation est une installation de référence verticale permettant d'étalonner aussi bien des couples à gauche que des couples à droite, conformément aux normes reconnues DIN 51309 et VDI2646. Avec une incertitude de mesure attestée de 0,1 % et la reconnaissance internationale de ses certificats d'étalonnage, HBM dispose d'un avantage décisif par rapport à ses concurrents.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.