Logiciel pour une acquisition de données et un traitement à grande vitesse

 

La version 6.60 de Perception fournit aux utilisateurs une flexibilité accrue, grâce à une fonction permettant à un utilisateur principal d'adapter le logiciel aux exigences d'autres utilisateurs. Ceci assure, par exemple, que des formules de calcul ou des protocoles sur une feuille de calcul restent protégés et qu'aucune modification ne soit réalisée par mégarde.

Perception est idéal pour le traitement rapide et sûr de grandes quantités de données. De ce fait, ce logiciel est particulièrement adapté à une utilisation avec les appareils de la gamme Genesis HighSpeed. Grâce à la technologie brevetée StatStream, Perception traite 100 Go en 10 secondes, évitant ainsi les longs délais d'attente. Ceci permet à l*utilisateur d'accéder directement à ses données pendant la mesure et de les utiliser.

De plus, les 8 langues de Perception sont disponibles dans la nouvelle version (anglais, allemand, français, chinois, japonais, coréen, russe, portugais) tout comme les manuels correspondants. Ces langues font partie intégrante de l'installation de Perception et un passage simple de l'une à l'autre est possible en cours de fonctionnement. Une nouvelle installation n'est pas nécessaire.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.