Note: The c30 Impulse Welding Device by Heller mentioned in the video is not available for sale in the US.

Certains environnements ne sont pas propices au collage de jauges de contrainte, par exemple en raison de températures très basses ou de l’accumulation excessive de poussière, comme sur les chantiers de construction. La jauge de contrainte optique soudable OL-W peut être facilement soudée et a été particulièrement développée pour ce type d’application.

L’OL-W peut être intégrée aisément dans la chaîne de mesure optique via des connecteurs ou par des épissures. Elle fournit les mêmes avantages techniques que les jauges de contrainte optiques OL.

Mise en place facile avec la méthode de soudage par points

La jauge de contrainte optique soudable OL-W est installée en utilisant un procédé simple de soudage par points qui exige très peu de préparation. Un peu de pratique est seulement nécessaire pour l'utilisateur.

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Brochures
German
English
Autres
German, English