Logiciel de pesage | Technique de pesage | PanelX Logiciel de pesage | Technique de pesage | PanelX | HBM

Logiciel de pesage PanelX

PanelX vous offre une interface utilisateur innovante, conçue spécialement pour répondre aux exigences en matière de technologie de pesage, et vous permet de paramétrer aisément vos produits HBK. Combiner un capteur de pesage et l’électronique de pesage avec le logiciel PanelX spécialisé vous permet de mettre en œuvre une large gamme d’applications de pesage, y compris des processus de pesée de contrôle et de remplissage hautement dynamiques. Dans les applications pratiques, cela requiert souvent une acquisition et une analyse des processus numériques.

Complet

Logiciel pour PC prêt à l’emploi et destiné aux applications de pesage offrant une large gamme de fonctions. Peut être utilisé pour le paramétrage de l’appareil, l’acquisition de données et l’analyse des processus. Les interfaces utilisateur modernes et ergonomiques garantissent un fonctionnement intuitif.

Outils d’exploitation et de maintenance puissants pour les techniciens de maintenance et les exploitants d’installations.

Intuitif

Assistance fournie pendant le démarrage et pour le réglage des systèmes de pesage automatiques, comme des trieuses pondérales, des remplisseuses et des systèmes de dosage, ainsi que pour les fonctions de base offertes par une peseuse de combinaison multitêtes.

Démarrage fiable et rapide grâce aux assistants logiciels.

Simple

Exportation et importation des paramètres de l’appareil et analyse des ensembles de données. Une assistance en ligne complète, p. ex. pour les fonctions, interfaces et jeux de commandes, est intégrée au logiciel.

Support et optimisation tout au long du cycle de vie de votre appareil de pesage.

Tutoriel : Premiers pas avec PanelX

 

Le logiciel PanelX peut être utilisé avec l’électronique et les capteurs de pesage de HBK suivants :

PanelX supporte les séries d’électronique WTX, AED, PAD, et AD et les séries de capteurs de pesage numérique FIT5A, FIT7A, PW15iA, PW15AHi et C16i.

Combiner votre équipement de pesage avec le logiciel PanelX vous permet d’exploiter pleinement le potentiel de votre application de pesage.

Littérature Produit PanelX

Titre / DescriptionLangue
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instructions de montage
PanelX - User Manual Chinese
Manuels d’emploi
PanelX - Bedienungsanleitung German
PanelX - Operating Manual English
Logiciel
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Multilingue