Avec l'aide des systèmes de mesure HBM

Pour battre le record 2015, l’équipe Volkswagen Touareg Compétition a instrumenté les essieux et roues du véhicule de jauges de contrainte HBM raccordées sur un amplificateur de mesure fournis par HBM fabricant de capteurs, de systèmes d’acquisition et de logiciels de manière à surveiller en permanence les charges agissant sur ces composants durant l’épreuve.

En plus des signaux provenant des jauges, l'enregistreur SomatXR permet d'acquérir également d’autres paramètres comme la température et les accélérations de la voiture Cape to Cape 2.0. L’appareil enregistre de manière faible les données, même dans des conditions d’utilisation extrêmes, avec des températures extrêmement basses ou élevées, des chocs violents et de fortes vibrations. L'appareil de mesure est une version durcie imperméable à la poussière du désert, à l'humidité et autres influences extérieures.

Le record mondial du Cape to Cape Tour soutient également une bonne cause : 10 centimes d’euros par km parcouru ont été versé à l'organisation SOS Village Enfants en Tanzanie.

 

La traversée s'est terminée le 20 september 2015, après 9 jours, 4 heures, 9 minutes et 27 secondes : Record établi !

Cape to Cape 2.0 Tour 2015 avec HBM

Du Cap des Aiguilles, la pointe sud de l'Afrique, au Cap Nord en Norvège le point le plus septentrional d'Europe en seulement 10 jours. Comment relever un tel défi ? HBM soutient cette tentative avec un matériel de mesure approprié.

Avec un amplificateur de HBM et des jauges de contrainte à bord, Rainer Zietlow et son équipe ont mené leur Touareg Volkswagen du Cap des Aiguilles jusqu'au Cap Nord en moins de 10 jours, établissant un nouveau record. Le véhicule est équipé d’une chaine de mesure HBM constituée de jauges de contrainte et d'un amplificateur de mesure. Rainer et son équipe ont beaucoup travaillé sur la préparation du véhicule pour parcourir rapidement ce long itinéraire d’environ 17 000 kilomètres (11.200 milles) traversant 21 pays.

 

 

A voir...

Mises à jour régulières durant le voyage via internet

Des mises à jour régulières sur le voyage ont été éditées sur internet et sur les réseaux sociaux. Les fans, partout dans le monde et à tout instant, pouvaient vérifier la distance parcourue par Rainer Zietlow et son équipe. Certains faits marquants sur les différents pays traversés ont été présentés dans de courtes vidéos.

Saviez-vous par exemple qu'il existe un calendrier éthiopien comprenant 13 mois ?

Faits marquants

Ethiopie

 

République Tchèque

 

Norvège

 
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.