Balance suspendue SLS : L’exactitude du poids permet de doser avec précision la posologie des médicaments

Les médecins et le personnel médical doivent pouvoir compter à chaque fois sur les installations et les instruments qu’ils utilisent dans leur travail mais également les patients. Les exigences requises sur les matériels médicaux sont donc particulièrement élevées et obtenir des résultats de mesure précis est vraiment indispensables. C'est la raison pour laquelle les entreprises spécialisées dans le médical comptent beaucoup sur les appareils de   mesure HBM. Le meilleur exemple de cela est la balance suspendue SLS. Approuvé comme matériel médical, elles sont utilisées par les fabricants de matériels mais également par les hôpitaux, les services de réadaptation et les maisons de repos pour le pesage de leurs patients.

La mesure exacte du poids des patients est indispensable pour pouvoir doser leurs médicaments afin d’éviter de mauvais dosages qui pourraient générer de graves conséquences. Les hôpitaux recommandent l’utilisation d’un système de pesagevérifié pour déterminer le poids réel des patients qui doivent être traités avec des médicaments selon leur poids. Pour les patients à mobilité réduite qui doivent être soulevés, HBM a développé une solution spéciale adaptée avec la balance suspendue SLS pour les fabricants de systèmes de soulèvement. Presque tous les systèmes de soulèvement peuvent être facilement équipés de ces balances en standard.

Une solution universelle vérifiée et certifiée

La balance suspendue SLS est une solution universelle dans le processus de pesage vérifié, combinant tous les composants nécessaires à ce dispositif : Capteur de pesage, boitier et indicateur. Cet appareil de conception attrayante offre un fonctionnementintuitif et des fonctions essentiels comme l’arrêt automatique. La capacité maximale est de 200 kg avec  une résolution de 100 g ou bien 320 kg avec une résolution de 200 g. La balance est de construction robuste. Avec un degré de protection IP54, elle est bien protégée contre la poussière et les éclaboussures d'eau. En plus, elle supporte des surcharges jusqu’à 500 kg et une charge de rupture de 1000 kg.

La vérification à deux niveaux du fabricant HBM est un dispositif unique qui peut être employé si l'endroit d'installation de la balance SLS est inconnu au moment de la livraison. Après vérification et scellement par HBM dans un premier temps, les revendeurs ou installateurs qualifiés par HBM peuvent entrer eux-mêmes le facteur g (accélération de la gravité) spécifique selon l'endroit d'installation, en respect avec la vérification légale de la balance. C’est un réel avantage pour les revendeurs et installateurs en effet ils peuvent prévoir des systèmes de soulèvement avec la balance de pesage SLS dans le monde entier - sans connaître l'endroit d'installation à l'avance ce qui leur apporte également un avantage logistique. Ils n’ont pas à commander une version livrable directement vérifiée et gérer ainsi leur stock.

HBM est certifié ISO 13485. La balance suspendue  SLS est approuvée comme appareil médical selon la réglementation 93/42/EEC en ce qui concerne le matériel médical (MPA : Medical Product Act) et répond aux exigences de la directive CE actuelle 2009/23/EC pour les peseurs et la directive RoHS-2 2011/65/EU concernant l'usage de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et appareils électroniques. Elle convient aux applications médicales selon la DIN60601-1-6 et DIN 62366. Elle répond aux analyses de risque selon la DIN 14971et dispose d’un rapport d’essais CEM selon la DIN 60601-1-2 DIN et EN45501/OIML R76.

Pages concernées

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.