Quoi de nouveau dans Perception 6.70 ?

Gagnez du temps et de la fonctionnalité en bénéficiant de nouvelles fonctions !
Perception 6.70 offre de très nombreuses fonctions nouvelles et intéressantes.

Mode User Definer

Le mode "User Definer" permet à l’utilisateur de restreindre l’accès aux fonctions dans Perception ou de masquer complètement certains onglets ou fonctions.

Par exemple, un utilisateur ne pourra consulter que des fonctions non modifiables car définies en mode lecture seule. Bien entendu, il sera possible d’aller plus loin et de masquer des onglets complets.

De plus, tous les réglages peuvent être protégés par mot de passe.  

L’ "Administrateur / Definer"

  • Crée et modifie des configurations avec les restrictions adaptées
  • Définit les fonctions accessibles ou lisibles à l’Utilisateur
  • Protège les réglages avec un mot de passe

L’ "Utilisateur"

  • Exploite la configuration avec les restrictions appliquées

Le mode "User Definer" est accessible avec les versions Perception "Professional" et "Enterprise".

MX471B supporte la lecture de messages CAN

Perception supporte maintenant le module MX471B de la famille QuantumX. Le MX471B est un module CANbus proposant 4 interfaces CAN. Il est utilisé pour la lecture de messages CAN, CCP ou xCP-on-CAN. Ethernet construit sur le protocole PTP (Precision Time Protocol) peut être employé pour la synchronisation avec des appareils de la série Genesis HighSpeed.

Application “eDrive“

L’application 'eDrive' est une nouvelle option dans Perception pour les mesures électriques sur les convertisseurs et machines électriques. La version 6.70 propose les améliorations suivantes :

  • Nouvelle option de test "Motor-Generator" qui permet de tester simultanément une machine électrique à la fois en mode moteur et générateur
  • Nouveaux calculs en direct
  • Commande RPC pour une écriture automatique  des valeurs vers un fichier de consignation
  • Champ d'entrée pour le nombre de paires de pôle

Perception Data Acquisition Software

Pages associées

Perception: Logiciel hautes performances
Vous avez besoin de visualiser 10 gigaoctets de données en 10 secondes ? Pas de problème avec le logiciel Perception
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.