SomatXR MX411B-R Amplificateur haute dynamique SomatXR MX411B-R Amplificateur haute dynamique | HBM

Vous voulez analyser des systèmes soumis à de très grandes dynamiques et obtenir le meilleur de votre mesure ? Alors le SomatXR MX411B-R est le parfait amplificateur pour vous. Le MX411B-R est équipé de quatre voies permettant pour chacune un échantillonnage maximum de 100 kéch/s ce qui peut grimper jusqu'à 200 kéch/s en mode deux voies. Cela fait de cet amplificateur un appareil parfaitement adapté pour l'acquisition et l'analyse dynamique des grandeurs mécaniques.

Le SomatXR MX411B-R permet de mesurer ou de raccorder les capteurs suivants :

  • Tension (±10V)
  • Courant (±20 mA)
  • Jauges de contrainte pont complet ou ½ pont
  • Capteurs inductifs pont complet ou ½ pont, LVDT
  • Capteurs piézoélectriques alimentés en courant (IEPE, ICP®)
  • Piézorésistifs pont complet

Le MX411B-R est assuré d’une exactitude maximale grâce à son taux d'échantillonnage jusqu'à 100 kéch/s par voie associé à une résolution de 24 bits. Le module répond complètement  aux exigences requises pour l'acquisition très dynamiques de forces et d’accélérations dans les environnements les plus sévères.

Nombreux champs d’application

  • Mesures et essaismobiles sur route à bord de véhicules (engins de construction, engins agricoles et matériels de sylviculture)
  • Mesures et essais en fixe sur des bâtiments (surveillance structurale)
  • Essais pratiques (applications automobiles et aéronautiques)

Vos avantages

  • Des résultats de mesure fiables même dans des environnements difficiles

Flexibles, modulaires et extensibles

Les modules SomatXR peuvent également fonctionner avec d'autres systèmes d’acquisition de données (par exemple QuantumX). Un système d’acquisition de données individuel, adapté aux conditions requises, peut être facilement installé. L’interface de communication disponible est l’EthernetTCP/IP IEEE 1588 (synchronisation PTPv2).

Support logiciel professionnel

Les utilisateurs du SomatXR peuvent profiter d’un puissant package logiciel. Le logiciel de mesure catman et beaucoup d'autres outils offrent des options idéales pour traiter vos données de mesure. Celles-ci peuvent être facilement acquises, clairement visualisées et rapidement analysées.

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
SomatXR MX411B-R Fichiers CAD
SomatXR MX411B-R Fichiers CAD pour les accessoires

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
SomatXR MX411B-R - Data Sheet English
SomatXR MX411B-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
SomatXR MX411B-R - Datenblatt German
Brochures
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guides de démarrage rapide
SomatXR Rugged DAQ - Guide rapide English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Quarter Bridge Adapters SCM-R-SG - Data Sheet English
SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instructions de sécurité
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
SomatXR et accessoires - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

Multilingue
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

English

Pages associées

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.