Nouvelle électronique de pesage permettant des contrôles de process exigeants, même dans des conditions ambiantes difficiles

Pour les applications de pesage dynamiques dans des conditions ambiantes difficiles, HBM Test and Measurement (HBM) propose les électroniques numériques de capteur PAD.

Les applications de dosage et de remplissage dynamiques en conditions difficiles imposent de grandes exigences aux composants de pesage. HBM propose désormais sur le marché des électroniques numériques de capteur (série PAD) qui permettent de contrôler le process de telles applications. La série PAD est dotée d'un boîtier en acier inoxydable, atteignant ainsi un degré de protection jusqu'à IP68/IP69K. Elle numérise les signaux de pesons ou capteurs de force analogiques de manière fiable, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

La série PAD permet également de réaliser d'autres applications de process exigeantes qui ont des capteurs reposant sur la technologie des jauges d'extensométrie. Toute la série est homologuée pour une utilisation dans des applications soumises à la vérification.

Selon les besoins du client, il existe des versions avec câble de raccordement du capteur précâblé (modèle aseptique disponible en option) ou une version connecteur/connecteur assurant une flexibilité maximale pour les pesons ou capteurs de force.

La série PAD offre un traitement intégré des signaux de mesure, avec filtre sélectionnable ou automatique, ainsi que deux interfaces E/S numériques intégrées. La configuration de la série PAD s'effectue selon les besoins à l'aide des interfaces RS485 ou CANOpen qui permettent également d'effectuer des analyses et d'accéder à distance à des réseaux.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.