HBM étend le champ d'application du système d'acquisition de données robuste

Afin d'étendre le champ d'application, HBM Test and Measurement (HBM) ajoute 3 modules supplémentaires à son solide système d'acquisition de données SomatXR. En complément d'un amplificateur à 8 voies destiné à une utilisation universelle et d'un amplificateur pour les mesures hautement dynamiques, un module destiné à la liaison bus CAN est également disponible.

Le système d'acquisition de données robuste SomatXR a été spécialement conçu pour les essais d'engins de chantier, de machines agricoles, de véhicules miniers ainsi que pour les essais été et hiver de véhicules routiers.

HBM a développé le nouvel amplificateur universel MX840B-R notamment pour les tâches de mesure changeantes nécessitant l'utilisation de différents capteurs. Cet amplificateur de mesure est doté de 8 voies permettant le raccordement de plus de 16 technologies de capteurs différentes.

Avec 4 voies et une vitesse de mesure de 100 000 échantillons/s par voie, SomatXR MX411B-R est idéal pour les tâches de mesure hautement dynamiques, telles que les mesures d'oscillations ou les essais de résistance aux chocs, dans le cadre desquels l'acquisition exacte de données de mesure de processus dynamiques est nécessaire.

Le nouveau module SomatXR MX471B-R permet le raccordement du système d'acquisition de données à un réseau CAN. 4 interfaces configurables séparément reçoivent des données CAN, SAE J1913, CCP ou xCP on CAN. L'envoi sur le bus CAN de données analogiques acquises par d'autres amplificateurs de mesure SomatXR est possible en complément. Avec les trois nouveaux produits, le système SomatXR comporte maintenant déjà 6 modules.

Related Products

SomatXR
SomatXr : pour un usage en environnements sévères, grande plage de température et bonne protection contre humidité, saletés, chocs et vibrations.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.