Lectures fiables et stables même dans les environnements extrêmes.
PAD - La connexion parfaite au monde numérique pour les transducteurs et capteurs de pesage analogiques
L’électronique numérique pour pesons PAD permet de numériser les capteurs de type passif sur la base du principe plug & play en utilisant une fiche M12, pour réaliser une transition économique vers le monde numérique. Le PAD, une forme d’« électronique dans un tube », est intégré dans un boîtier compact en acier inoxydable et est donc parfaitement protégé contre les liquides et la saleté. Le PAD offre en outre une précision maximale - même dans les environnements exigeants (jusqu’à l’indice de protection IP68/IP69K).
- Classe de précision : 0,01 avec un rapport de test pour 6000 d, classe III, IIII conformément à la recommandation OIML R76
- Interfaces : RS485 (4 fils, duplex intégral) et CANopen
Haute qualité de mesure
Avec une résolution pouvant atteindre 5 120 000 points pour 2 mV/V et un conditionnement de signal de mesure complet avec filtres sélectionnables ou automatiques, la précision est garantie même avec des interférences résultant de fortes vibrations. Indice de protection IP68/IP69K. Rapport de test pour 6000 d, classe III, IIII conformément à la recommandation OIML R76

Plug & Play
Le PAD peut être facilement connecté à votre capteur de pesage ou à d’autres capteurs de jauge de contrainte à l’aide d’une fiche M12. Des applications « aseptiques » peuvent être mises en œuvre en le combinant avec les capteurs de pesage PW27, PW29, et PW37. Il peut être installé à proximité du capteur ou à distance dans une armoire de contrôle, en fonction de l’application.

Universel et prêt à l’emploi à un rapport prix/performance attractif.
Intégration pratique
L’électronique pour pesons PAD peut être aisément intégrée dans divers environnements système à l’aide des interfaces RS485 (4 fils, duplex intégral) et CANopen. L’appareil est mis en marche via un PC et à l’aide du logiciel PanelX gratuit.

Transition simple vers la technologie de pesage numérique.
CAD Drawings and CAD Models
Littérature Produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
PAD4001A / 4003A - Data Sheet | English | |||
PAD4001A / 4003A - Datenblatt | German | |||
PAD4002A - Data Sheet | English | |||
PAD4002A - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Manuels d’emploi | ||||
PAD4001A/4002A/4003A - Manuel d'emploi | English, German, Français | |||
PAD4001A/4003A - Manuel d'emploi | English, German, Français | |||
PAD4001A/4003A - руководство | Russian | |||
PAD4002A - руководство | Russian | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
PAD400xA - Quick Start Guide | English | |||
Certificats | ||||
PAD - OIML Certificate | English | |||
PAD - Parts Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
PAD - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files CANbus for PAD & AD105D Series
Date: 04/2021 | Size: 128 KB | Multilingue | |||
Logiciel | ||||
PAD CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 03/2021 | Version: 1.0 | Size: 17 MB | Multilingue | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10 or 11. Date: 05/2022
|
Version: 2.1.2
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||