- Forces et Couples
- Mesure jusqu'à 6 composantes
- Peu d'interférence
Mesure simultanée de Forces et de Moments selon différents axes. Un capteur 3D !

Les capteurs multi-composants MCS10 de HBM permettent de mesurer simultanément des forces selon trois axes (Fx, Fy et Fz). La version six-composants offre la possibilité de mesurer en plus des forces les moments. Le MCS10 délivre donc une vraie image « tridimensionnelle » de votre installation d'essais, en quelque sorte un capteur 3D. Une des principales caractéristiques de ce capteur est que la mesure sur un axe n’influence pas la mesure sur les autres axes ; contrairement aux autres capteurs existants sur le marché.
Qualité en série
À la différence des solutions adaptées aux besoins du client qui sont fréquemment offertes en termes de capteurs multi-composantes, le MCS10 est un produit standard bénéficiant des atouts liés à une production de série comme des délais de livraison raisonnables, la garantie de caractéristiques techniques éprouvées par des essais complets et l’assurance d’économies d'échelle.
Profitez des avantages
Interférence réduite entre les axes.

Le MCS10 a été conçu de telle sorte que les axes ont très peu d’influence entre eux. Les performances sont accrues par des calculs additionnels. Pour vous c’est la certitude d’essais sûrs dès le début.
Transparence complète.

L'exactitude est au rendez-vous avec les produits HBM. Transparence complète en ce qui concerne les caractéristiques de notre capteur MCS10 : il vous suffit pour cela de vous reporter à la fiche technique.
Configuration individuelle.

Vous souhaitez mesurer trois ou six composantes ? Nous vous offrons une richesse de possibilités de configuration avec le capteur MCS10. Vous pouvez le configurer en fonction de votre application.
Immédiatement opérationnel grâce au TEDS.

Le MCS10 supporte les fonctions TEDS, la fiche technique électronique du capteur. Ceci signifie que le capteur est automatiquement identifié par l'électronique de mesure et les paramètres y sont ainsi téléchargés. Le capteur est alors immédiatement opérationnel.
Peu d'interférence
Les effets d'interférence se produisent souvent quand une charge est appliquée sur un seul axe (par exemple sur l'axe z).
HBM fournit une matrice de compensation pour calculs mathématiques pour chaque capteur livré, afin de réduire au minimum les effets d'interférence entre les axes qui pourraient venir perturber le résultat de la mesure. Les amplificateurs PMX et QuantumX prennent en compte ces calculs pour faire pratiquement une compensation automatique. L’exactitude de mesure peut ainsi être augmentée avec un facteur de 3 à 6.

Applications typiques
- Surveillance lors du processus d’assemblage des avions
- Essais de forces dans les machines de forage de tunnels
- Essais de pneumatiques et dans les machines d’équilibrage
- Mesures dans les tunnels de simulation de vagues
- Mesures sur bancs d'essai pour tester des frottements et des forces axiales
- Essais de structures offshores et de systèmes solaires
- Robotique
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| MCS10 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| MCS10 - Data Sheet | English | |||
| MCS10 - Data Sheet | Japanese | |||
| MCS10 - Datenblatt | German | |||
| Instructions de montage | ||||
| MCS10 - Notice de Montage | Français, German, English | |||
| Accessoires | ||||
| KAB-M / KAB146-6 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| KAB-M / KAB146-6 - Data Sheet | English | |||
| KAB-M / KAB146-6 - Datenblatt | German | |||
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| Multi-Axis-sensor FAQarticle Penton Medical Design November2013 | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| MCS10 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
