Fiabilité pour les pesages dynamiques en conditions difficiles

Un peson numérique HBM entièrement repensé fournit des valeurs de mesure fiables dans les applications de remplissage et de dosage, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

Dans les applications de remplissage et de dosage, les pesons numériques sont soumis à des conditions ambiantes particulièrement difficiles, par exemple une humidité permanente, notamment dans la production de denrées alimentaires et l'industrie du process. Le spécialiste de la technique de pesage HBM Test and Measurement (HBM) propose désormais pour ces applications le peson numérique FIT5A entièrement repensé.

Grâce à son élément de mesure fermé hermétiquement en acier inoxydable, le FIT5A est disponible dans les degrés de protection IP68 et IP69K. Avec sa protection contre les surcharges intégrée, le peson atteint une charge limite de 1 000 % Son habilité à la vérification selon OIML R60 garantit des résultats de mesure fiables, même pour des applications soumises à la vérification.

Le peson numérique FIT5A est disponible en différentes versions avec des portées maximales allant jusqu'à 50 kg. Une version étendue permet le contrôle autonome, sans API, de processus de dosage complets. L'électronique intégrée offre des filtres performants, des paramètres de dosage pour l'alimentation grossière et l'alimentation fine ainsi qu'un algorithme à auto-apprentissage qui réduit énormément la durée du dosage.

Le logiciel gratuit PanelX permet de régler aisément les nombreux paramètres variés, de l'ajustage jusqu'au processus de dosage.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.