EP150 Stick-on : une option pratique et rapide
Pour une polymérisation à chaud, une résine époxy est utilisée pour obtenir l’option EP150 Stick-on. Sur le support de la jauge est appliquée une couche d’adhésif de manière à obtenir une jauge préencollée. La gamme de température de fonctionnement se situe entre -70°C et +150°C pour à la fois des mesures relatives au point zéro (en statique) et non relatives au zéro (en dynamique). Cette option est applicable à la plupart des jauges de contrainte destinées à la fabrication des capteurs.
Manipulation facile
Après avoir préparé la surface du capteur, la suite est très simple, il suffit de :
- Positionner la jauge sur le corps d’épreuve
- Immobiliser la jauge avec un ruban adhésif
- Suivre la procédure de polymérisation recommandée dans le manuel d'instruction
Avantages
- L'adhésif est sec, de ce fait la manipulation et le positionnement de la jauge deviennent plus faciles
- La couche adhésive est très mince et répartie uniformément sur la surface du support de la jauge
- Longue durée de conservation 1 an
- Etape de collage supprimée
- Pas besoin de post-traitement
Safety Data Sheets for EP150 Stick-on Adhesive
Documents & Downloads
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instructions d’utilisation | ||||
| EP150 Stick-on - Instructions d'emploi | Français, English, German | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| EP150 Stick-on - Safety instructions | Multilingue | |||
| P250 Stick-on - Safety instructions | Multilingue | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||