Mesurer correctement les forces agissantes est la clé du contrôle de process industriel : C'est la seule manière de pouvoir augmenter la qualité d’un produit et de réduire les coûts de production. Après installation, les capteurs utilisés pour mesurer la force de shunt doivent d'abord être ajustées en même temps que le système.
Regardez notre nouvelle vidéo pour voir comment utiliser le système d'amplification PMX pour ajuster en un instant les capteurs pour commencer votre mesure aussi rapidement que possible. Le nouvel Adjustment Assistant vous aidera étape par étape.
Avantages :
- Navigation pratique dans le menu et instructions étape-par-étape
- Phase de réglage en seulement quelques secondes
- Documentation automatique des paramètres de réglage