La technologie optique pour les jauges offre plusieurs avantages, qui sont particulièrement valables à la fois pour les applications aéronautiques et aérospatiales. Parmi les nombreux avantages les plus adaptés à ces marchés, cette technologie propose des équipements de petites dimensions et de faible poids, qui donnent la possibilité de les intégrer directement dans les matières composites constituant les pièces. De plus, elle permet de travailler dans des ambiances électriques et électromagnétiques grâce à sa conformité CEM.
Ce webinaire présentera les solutions proposées par HBM FiberSensing dans l’industrie aéronautique et son expérience acquise depuis des années dans le domaine des Réseaux de Bragg (FBG).
Dans ce webinaire :
- Comment la possibilité de multiplexage des FBG peut réduire le nombre de câble et leur poids, tout en économisant aussi sur les efforts et le temps de câblage, d'de msie en place et les essais
- Comment l'immunité RF et EM peut offrir des opportunités d'essai nouvelles en dehors de celles réalisées par une instrumentation électrique
- Qu’est-ce que la technologie TRL et comment elle peut être intégrée dans les sous-systèmes aéronautiques