PACEline CHW : Capteur de force piézoélectrique pour des températures jusqu'à 300°C

PACEline CHW est un capteur de force piézoélectrique conçu pour être particulièrement fiable dans des environnements soumis à de fortes températures (jusqu'à 300°C). Sa sensibilité de 0.1% /10°C autorise des mesures très précises en dépit de ces conditions environnementales de température ou des variations extrêmes de température en fonctionnement.

Le câble est soudé au capteur pour des performances optimales. Entièrement soudé le boitier du capteur est extrêmement robuste. 

Technologie piézo-électrique pour températures élevées

PACEline CHW : Adapté à un usage en environnements extrêmes mais toujours aussi facile à utiliser comme tous les autres capteurs piézoélectriques : 

Notre PACEline CHW se décompose en force de shunt. Cela signifie que les capteurs doivent être étalonnés dans leur position de montage finale. PACEline CHW, comme toutes les autres capteurs piézoélectriques, a été développé spécifiquement pour les applications avec précontraintes. Le capteur PACEline CSP/100kN de HBM s’utilise en précontrainte jusqu'à 300°C.

  • Technologie piézoélectrique pour températures élevées jusqu’à 300°C
  • Câble attenant soudé dans le capteur
  • Qualité éprouvée HBM sur la technologie piézoélectrique de PACEline

Mesures de force à des températures élevées : Dans quels cas ?

  • Surveillance de process dans la production d’acier
  • Surveillance de production pendant un pressage à chaud, un collage à chaud etc
  • Essais de fatigue mécanique expérimentaux à températures élevées
  • Bancs d'essai avec des températures ambiantes élargies

PACEline CHW : Disponible en 2 versions

CHW-2/60KN: Plage de Température -55°C ... +200°C

  • Capteurs de force piézoélectriques à élément à quartz
  • Câble attenant soudé au capteur
  • Capteur idéal pour des mesures jusqu'à 200°C

CHW-3/60KN: Plage de Température -55°C ... + 300°C

  • Capteur de force piézoélectrique avec élément gallium-phosphate
  • Câble haute température attenant soudé sur le capteur fait sur commande
  • Option parfaite pour des mesures de force jusqu'à 300°C

Pièces de montage en précontrainte

Les rondelles de force piézoélectriques exigent d'être précontraintes. Les nouveaux ensembles mécaniques CPS facilitent la précontrainte d’une manière permanente. Ils sont en acier inoxydable et offrent toute la dureté exigée pour le type de précontrainte nécessaire.

Un ensemble d’éléments de précontrainte comporte un boulon, une rondelle et un écrou. La figure, ci-dessous montre une représentation schématique de l'installation.

Accessoires et Câbles

Accessoires

CSB4/1 Boitier de sommation

Vous pouvez simplifier le raccordement de plusieurs capteurs piézoélectriques à l'aide d'un boitier fort pratique. Ce boitier sommateur CSB4/1 permet de raccorder en parallèle jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques sur l'entrée de l'amplificateur de charge. Il se fixe à l'aide de vis et l'isolation électrique se fait entre le boitier et le blindage du capteur.

CSB4/1 - Fiche technique

CSB4/1 - Manuel d'emploi

Câbles

Tous les câbles HBM pour capteurs piézoélectriques sont particulièrement insensibles aux bruits et peuvent être utilisés au-delà des plages de température des capteurs.

Aperçu des caractéristiques principales :

  • Plage de température : -55 à +200°C
  • Blindage : Couche intermédiaire semi-conductrice,Tresse de Cuivre Argentée
  • Gaine : FPM
  • Bruit Triboélectrique : Maximum 1 pC
  • Isolation à 20°C :1014   ohm
  • Impédance : 50 ± 5 ohm
  • Diamètre externe : 1,9 mm
  • Rayon de courbure : 10 mm
  • Isolation : PTFE

 

Notre gamme d’accessoires et de câbles est constamment complétée par de nouveaux composants et actuellement on peut trouver les câbles suivants :

1-CCO

  • Adaptateur pour relier deux câbles avec connecteur 10-32UNF
  • Prise des deux cotés
  • Pour rallongement de câble

 

1-KAB143

  • Longueur de câble : 3 m
  • Prise 10-32 UNF des deux côté du câble
  • Adapté pour tous les capteurs avec prise, pour le boitier CSB et l'amplificateur CMA

1-KAB145

  • Longueur de câble : 3 m
  • Prise 10-32 UNF des deux côtés du câble, avec une protection renforcée, comparativement avec le 1-KAB143
  • Joint torique O-ring pour une utilisation en milieux extrêmement sévères
  • Adapté à tous les capteurs avec prise, au boitier CSB et à l'amplificateur CMA 

1-KAB176

  • Longueur de câble : 2 m
  • D'un côté une prise 10-32 UNF de l'autre une prise BNC 
  • Pour le raccordement de tous les capteurs avec prise, du boitier CSB  et l'amplificateur de charge numérique CMD

Product Literature