Nouveau programme de formations en technique de mesure de HBM Academy

Dans le cadre de son « HBM Academy », HBM Test and Measurement (HBM) propose plus de 50 séminaires traitant de 17 sujets qui peuvent être combinés à volonté sur site si des personnes sont intéressées.

En 2015, plus de 3 000 personnes ont participé aux séminaires proposés par HBM Academy afin de se perfectionner en technique de mesure et parvenir rapidement et de manière efficace à des résultats de mesure fiables.

La combinaison idéale entre connaissances de base approfondies et exercices pratiques est la garantie que les participants pourront appliquer ce qui a été appris dans la pratique. Avec HBM Academy, vous êtes assuré(e) de bénéficier de formateurs compétents, de connaissances pratiques, d’applications variées et d’une formation reconnue avec un certificat conforme aux normes DIN en vigueur.

Les séminaires et ateliers de HBM Academy sont très appréciés par des métrologues de toute l'Europe ainsi que par des établissements d’enseignement supérieur. Ils se déroulent dans les centres de formation modernes de Darmstadt ou d'Ismaning (Munich).

Les personnes intéressées par un séminaire en 2016 peuvent choisir parmi plus de 50 dates. Des formations individuelles sont également possibles sur demande.

 

Contacter HBM Academy :

www.hbm.com/Seminare

seminare@hbm.com