Installation d'une jauge au moyen d'un collage à chaud
Dans le précédent stage de formation en extensométrie intitulé "Bases fondamentales sur les jauges et collage à froid" les participants ont fait connaissance avec l'ensemble des jauges et des produits de collage et de protection HBM. Ils ont pu appréhender la technique du collage à froid pour une mise en place rapide d'une jauge sur une pièce mécanique, à l'aide de colles rapides avec polymérisation à température ambiante.
Dans cette journée complémentaire sur le "Collage à chaud" les participants verrons comment appliquer une jauge sur une pièce en utilisant la technique du collage à chaud. Cette technique
diffère du collage à froid dans le sens ou les produits de fixation employés nécessitent une étuve afin de réaliser des paliers de montée en température de manière à polymériser la colle.
L'ensemble des colles à chaud disponibles chez HBM sera présenté et une exercice de collage en étuve réalisé.
Contenu de la formation
- Présentation des différentes colles à chaud disponibles
- Utilisation de la colle X280 (utilisable dans les deux techniques de collage)
- Utilisation de la colle à chaud EP310
- Mise en étuve des éprouvettes équipées
- Utilisation de la colle à chaud EP250
- Calibrage des chaînes de mesure avec ajustement des jauges
- Contrôle des applications
- Raccordement et analyse des résultats
... discussion et échange entre les intervenants !
Information générale sur la formation HBM
Au cours de cette formation, les notions de collage à chaud de jauges d'extensomértie seront abordées durant cette journée unique. Le stage vous permet d'acquérir une meilleure appréhension de la technique de collage à chaud.
Nos formations sont dispensées au titre de la Formation Continue et sont éligibles au DIF