QuantumX MX809B - Mesure de Températures et de Tensions ave QuantumX MX809B - Mesure de Températures et de Tensions ave | HBM

QuantumX MX809B : Sûreté maximum avec potentiel élevé

Le nouveau module QuantumX MX809B propose huit voix de mesure Température et Tension avec potentiel élevé. Chaque voie accepte tous les thermocouples usuels tels que les types K, J, N, T, E et beaucoup d'autres ainsi que des tensions dans la plage +/- 5 V.

Le module propose un concept innovant d'isolation pour satisfaire toutes les exigences de sécurité : fils de mesure double-isolation et mini connecteurs thermos (CEI, ANSI) mais aussi une protection de contact et un concept de sécurité breveté (capuchon d'isolation) empêchant le contact direct avec des parties dangereuses pour garantir une mesure extrêmement fiable.

Les domaines d’applications typiques du MX809B concernent principalement les essais et l'analyse des moteurs électriques, des générateurs, les redresseurs ou des inverseurs, des chargeurs et, en particulier, les systèmes de stockage d'énergie (batteries haute tension) ainsi que les piles à combustible. Pour les essais de batteries, l'amplificateur fait des mesures précises de température et tensions minimum avec fort potentiel jusqu'à 1.000 V. La sûreté  est garanties même avec des crêtes de tensions jusqu'à 2 400 V. D'autres modules de la série QuantumX peuvent être ajoutés selon les besoins souhaités. Le système complet QuantumX est idéalement approprié pour un usage sur site et en laboratoire. 

Sécurité maximum

  • Concept d'isolation et de sécurité novateur
  • Fils de mesure double isolation
    • Mini Thermo connecteurs standard (IEC, ANSI)
    • Protection des contacts et concept de sûreté breveté (Capuchon d'isolation)
  • Tests et Certification VDE

Concept unique d'accouplement empêchant le contact direct avec des parties dangereuses de manière à assurer une mesure extrêmement fiable

Flexibilité

  • Pour les essais mobiles sur route et en poste fixe sur bancs d'essai
    • Type de Thermocouple immédiatement visible grâce au capuchon d'isolation transparent
    • Facilement extensible avec le module MX403B
    • Plage de tension de +/- 10, 100 ou 1000 V en catégorie de mesure II et III
    • Mesure de courant avec résistance de shunt ou pinces de courant
    • Base pour analyse de taux de distorsion harmonique (THD)
  • L'accouplement peut être connecté et déconnecté par l'utilisateur

Flexibilité pour satisfaire de nombreuses demandes variées grâce à la possibilité de définir la longueur du câble capteur et de faire le câblage au besoin à l'avance

Facilité d'intégration

  • Raccordement sur PC via Ethernet
  • Travaille avec le logiciel catman
  • Intégration avec d'autres logiciels (.NET API), LabVIEW™ ou CANape
  • Intégration Temps réel des signaux de mesure (CX27B) dans les essais automatisés via EtherCAT

Les modules peuvent être à la fois centralisés et répartis pour répondre facilement aux besoins individuels des utilisateurs

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
QuantumX MX809B Fichiers CAD
QuantumX MX809B Fichiers CAD pour les accessoires

Documents

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MX809B - Caractéristiques techniques Français
QuantumX MX809B - Data Sheet English
QuantumX MX809B - Datenblatt German
QuantumX MX809B - データシート Japanese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX MX403B / MX809B - Manuel d'emploi Français, German, English
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Driver
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Instructions de sécurité
QuantumX - ITC-K1000, ITC-U1001 Consignes de séciruté English, German, Français
Certificats
QuantumX MX809B - Sample Calibration Certificate English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX MX809B - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Logiciel
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

Multilingue
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis

This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power.

English
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Produits connexes

Nous vous recommandons

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.