Industrie 4.0 - Solutions de mesure numérique
Industrie 4.0: Ce terme est devenu l’emblème d'innovation dans les salons commerciaux. Des expérimentations sont en cours dans de nombreuses usines avec des projets pilotes pour voir ce qu’est Industrie 4.0 et ce que l’on peut réaliser avec. Aujourd'hui, Industrie 4.0 est avant tout un concept : celui d’une entreprise gérée en réseau avec des machines communiquant les unes avec les autres et des chaînes d'approvisionnements optimisées. Le partage entre ce concept et la réalité dans de vraies unités de production est souvent énorme. Avec les instruments de mesure HBM, le concept devient réalité.