QuantumX CX22B-W vs. CX22 QuantumX CX22B-W vs. CX22 | HBM

QuantumX CX22B-W : La prochaine génération d’enregistrement de données

Depuis son introduction en 2010, l'enregistreur de données QuantumX de HBM a été utilisé dans de très nombreuses applications. Principalement employé dans les mesures mobiles par exemple pour les essais embarqués sur véhicule, dans l’acquisition de charge sur route ou bien encore des mesures de surveillance en poste fixe, il propose aux opérateurs une interface utilisateur claire et facile à utiliser; notamment avec le logiciel catman mondialement reconnu. Désormais ce succès peut se poursuivre avec le nouveau CX22B-W. Il associe à la fois les avantages établis du CX22 et de nombreuses améliorations apportées récemment. Voici les principales raisons d’utiliser ce nouveau module :

10 fois plus performant avec une vitesse de 5 MS/s

Interfaces modernes : LAN 2 Gigabits, WLAN, USB 3.0 et intégration carte mère

Intégration de possibilités : webcams, GPS/IMU/GLONASS, Capteurs Kistler KiRoad et bien d’autres

Windows 8 pour autres packages logiciels : FTP clients ou drivers d'écran tactile

Le nouvel enregistreur offre bien plus :

  • Intel® Atom E3845 Quad Core with 4 x 1.9 GHz, fanless with 4 GByte RAM
  • Internal eSSD with 240 GB and in addition exchangeable CFast drive with 512 GB

QuantumX CX22B-W, l'enregistreur nouvelle génération, est plus facile à utiliser et propose de plus grandes performances. Avec un concept innovateur et de nombreuses interfaces qui tiennent compte des différents types de capteurs que l’on peut traiter, le CX22B-W suit les pas de son prédécesseur le CX22-B mais avec Windows Xp intégré ouvrant ainsi une nouvelle dimension en termes de puissance et flexibilité. Accélérer vos opérations travaux d'enregistrement de données dès maintenant !

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.