Nouveau capteur multiaxe (3D) pour des mesures de Force et de Couple

MCS10 multicomponent sensor for measuring force and torque

Le nouveau capteur multiaxe MCS10, particulièrement compact, de HBM permet de mesurer simultanément des forces et des moments selon les trois axes. Il vous offre une information tridimensionnelle des charges appliquées.

Ce type de données est nécessaire dans de nombreuses applications mécaniques comme dans la robotique, dans le fonctionnement de banc d'essais ou de chaînes de montage. Le nouveau capteur MCS10 permet de mesurer dans les trois axes avec très peu d’interférence entre ces axes. Il est livrable dans diverses configurations ce qui vous permet de l’intégrer facilement dans votre application. Il dispose d’une très bonne classe de précision. Avec ce capteur multiaxe, HBM propose une vraie solution performante aux utilisateurs à la recherche de produits standards aux valeurs sûres, aux caractéristiques éprouvées et avec des délais de livraisons raisonnables.

En plus de la version trois composantes (trois forces), il existe aussi une version six composantes (trois forces et trois moments) dans les axes x, y et z. Le MCS10 standard est configurable et propose beaucoup d'options pour pouvoir l’adapter à vos besoins spécifiques.

Les influences des axes entre eux habituellement observées sur les capteurs multiaxes ont été grandement réduites grâce à l’optimisation de son design. Les amplificateurs HBM équipés de voies mathématiques (par exemple le boitier PMX) réduisent encore plus ces effets. Il effectue une compensation par calcul en temps réel avec une matrice sur les interférences incluse dans la livraison.

Les utilisateurs bénéficient de résultats d'essai sûrs et précis avec cette chaine de mesure.  La fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) intégrée dans le capteur et gérée par les électroniques de mesure HBM vous assure une facilité d'utilisation sans pareil.

 

Informations supplémentaires sur : https://www.hbm.com/fr/5626/mcs10-multicomponent-sensor/