QuantumX MX430B - Amplificateur Haute Précision QuantumX MX430B - Amplificateur Haute Précision | HBM

QuantumX MX430B : Précision et insensibilité aux parasites

Le MX430B est un module extrêmement précis de la famille QuantumX. Il est équipé de quatre entrées pour le raccordement de capteurs à jauges de contrainte en pont complet comme les capteurs de force un seul axe ou multiaxes, capteurs de couple et capteurs de pression. Pour une mesure efficace, HBM propose l'ensemble de la chaine de mesure : capteurs précis, module de mesure performant QuantumX MX430B et le logiciel approprié.

Mesurer avec précision des forces et des moments est vraiment essentiel, particulièrement lorsqu’il s’agit de déterminer l'aérodynamisme de véhicules, d’avions ou d'équipement de sports durant des essais aérodynamiquesdans une soufflerie. MX430B est également bien adapté pour d'autres applications sur bancs d'essai où l’on recherche de la haute précision et une grande fiabilité, par exemple pour déterminer le centre de gravité des fusées, pour étudier le comportement d’un fuselage ou pour analyser les charges sur un moteur sur banc d'essai. Le module est léger et compact et peut ainsi servir au service pour l’étalonnage des machines et des capteurs.

Précision

  • 4 entrées jauges de contrainte en pont complet avec une exactitude de 0.01%
  • Précision et fiabilité pour des mesures répétitives et de longues durées
  • Résiste aux parasites comme les rayonnements électromagnétiques ou les températures grâce au mode de fonction en fréquence porteuse

Particulièrement bien adapté pour les applications sur bancs où il est exigé une grande précision et fiabilité des mesures comme dans les analyses aérodynamiques en soufflerie

Flexibilité

  • Différentes grandeurs possibles  force, couple et pression
  • Mesures statiques et dynamiques
  • Modules distribuables, donc moins d’effort de câblage
  • Paramétrage flexible, en mode CC ou CA pour chacune des voies

Stabilité à long terme augmentée grâce à un calibrage breveté travaillant en tâche de fond 

Intégration facile

  • Module portable pour le service : étalonnage des machines et des capteurs
  • Supporte la fonction TEDS pour un paramétrage facile des voies et remplacement rapide des capteurs
  • Intégration temps réel grâce à des sorties directes de tension réglable (+/- 10 V) avec filtre facultatif,
    EtherCAT (CX27B), CAN (MX471B)
  • Supporte le logicielcatman

Système d’analyse dynamique et efficace avec large bande passante 

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
QuantumX MX430B Fichiers CAD
QuantumX MX430B Fichiers CAD pour les accessoires

Documentations

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MX430B - Data Sheet English
QuantumX MX430B - Datenblatt German
QuantumX MX430B - 數據表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE - QuantumX MX430B Precision Bridge Module: real-time functionality

This TECH NOTE describes the real-time functionality of the QuantumX MX430B Precision Bridge Module.

English
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer

Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen.

German
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Produits concernés

A lire également

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.