OR-WA : Jauge de contrainte optique de type Rosette - Extrêmement Robuste - Fonctionne sur le principe des réseaus de Bragg (FBG)

La rosette optique OR-WA permet de mesurer les contraintes dans trois directions différentes et a été particulièrement développée pour résister aux conditions de fonctionnement extrêmement dures qui pourraient nuire au produit de collage employé pour la fixation des jauges optiques classiques.

Appropriée pour être soudée sur les structures et pièces métalliques, la jauge OR-WA dispose d’un blindage de protection du câble. Plusieurs jauges peuvent être livrées dans une chaîne de mesure optique de manière à être rapidement prêtes et soulager ainsi l'installation sur place.

Pour réaliser une compensation de température, une jauge OL-WA peut être employée. Pour cela, elle doit être soudée sur un élément en acier (OTC-WA-Plat) qui peut être commandé avec la jauge sans coût supplémentaire.

  • Pour la procédure de soudage par points, nous recommandons le poste de soudure Heller c30 Impulse (non disponible aux USA).

Insensibilité

  • Insensibilité inhérente contre tous les effets électromagnétiques (IEM, IFR, étincelles, etc.)
  • Isolement électrique

Fonctionnement sûr dans les environnements dangereux (par exemple les zones potentiellement explosives, les secteurs avec hautes tensions et les applications avec des champs électromagnétiques intenses)

Robustesse extrême

  • Empaquetage acier inoxydable et protection renforcé acier
  • Possibilité de courbure exceptionnelle (noyau de la fibre de 6 microns)

Résultats précis en fonctionnement 24h / 24 et 7 jours/7 en atmosphères agressives et dures  même sur les surfaces incurvées

Fiabilité

  • Due au principe de mesure d'un paramètre absolu
  • Basée sur la longueur d'onde du réseau de Bragg
  • Indépendance aux fluctuations de puissance

Auto- référencée : Mesure de qualité avec stabilité à long terme

Facilité d'installation

  • Installation facile avec une méthode simple de soudage par points

Longue durée de vie grâce à une fixation permanente et non-dégradable sur la structure

Littérature produit

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Brochures
German
English
Instructions de montage
English, German