Capteur de couple précis pour la mesure de couples très élevés

Capteur de couple numérique T40FH

Avec le nouveau capteur de couple T40FH, HBM Test and Measurement s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent mesurer de très grands couples jusqu'au 300 kNm. Le T40FH se décline en six portées nominales 100 kNm, 125 kNm, 150 kNm, 200 KNm, 250 kNm et 300kNm.

Le couplemètre T40FH offre une très grande précision, avec une classe d’exactitude de 0.1%. Grâce à son design compact et à sa très grande raideur, il vous permet d’effectuer des mesures hautement dynamiques. Selon vos besoins, il existe deux versions : une version rotative pour les applications tournantes et une seconde version pour mesurer un couple sur une installation non tournante.

Les exemples types pour les applications tournantes sont la mesure de  puissance, les essais de fonctionnement ou d’optimisation des performances d’un moteur marin ou d’une pompe de grande capacité dans l'industrie navale. Le capteur de couple en version non-tournante est particulièrement bien adaptée aux opérations d’étalonnage.

Le T40FH en version tournante ne possède aucun de contact entre le stator et le rotor et son système magnétique de mesure de rotation proposé en option ne  nécessite aucun entretien particulier. Aucune maintenance n’est requise.