Module de mesure précis pour la force, le couple et la pression

Lorsque dans le domaine de la force, du couple et de la pression vos mesures sur machines d’essai et d’étalonnage exigent une très grande précision et une extrême fiabilité, il existe pour vous chez HBM la chaîne de mesure idéale. Pour cela HBM fournit les capteurs de référence, le module  QuantumX MX430B et la solution logicielle appropriée.

Le module de mesure MX430B est équipé de quatre entrées pour capteurs à jauges de contrainte en pont complet comme les capteurs de force qu’ils soient à un axe ou multiaxes. L’appareil, alimentant les capteurs en Fréquence Porteuse, résiste aux interférences électromagnétiques ainsi qu’aux effets de la température tout en offrant une fiabilité maximale. Le module propose aussi un réglage optionnel en Courant Continu sur chacune des voies. Ce système de permet de faire des mesures statiques et dynamiques. La partie calibrage brevetée travaillant en tâche de fond augmente la stabilité dans le temps.

La liaison Ethernet permet de travailler avec un PC. L’amplificateur mesure en temps réel et délivrent directement les données en sortie tension. Des modules additionnels permettent de l’intégrer sur des bus de terrain type EtherCAT ou Can bus. Le logiciel catman de HBM offre des fonctions souples pour l'analyse des données et la création de rapports d’essai.

Le MX430B est particulièrement bien adapté aux applications de mesure précise sur bancs d'essai. Les exemples incluent des analyses aérodynamiques dans la soufflerie, la détermination du centre de la gravité des fusées, l'analyse de poussée de moteur et des essais de système. Le module pèse seulement 1 kilogramme et est compact et portable. Par conséquent c'est la solution idéale pour l'étalonnage et la maintenance des machines et des capteurs.