Les CPS sont utilisés toutes les fois que des systèmes physiques complexes doivent communiquer avec le monde numérique pour optimiser leurs performances et augmenter leur efficacité. Ils jouent un rôle de plus en plus important dans les process industriels et dans la maîtrise de la production (usine intelligente), particulièrement dans le cadre de l'IIoT. Les CPS sont également employés dans le secteur des énergies d’aujourd’hui, dans le contrôle de différents trafics et dans l'aide à la conduite mais également dans bien d'autres secteurs.
Les systèmes Cyber-physiques se composent d’objets, équipés d’électronique et de logiciel. Ils sont connectés les uns aux autres ou par l'intermédiaire de l'Internet dans le but de former un système réseau simple. Cela concerne les capteurs et les composants qui permettent le déplacement ou le contrôle d’un mécanisme ou système appelé aussi actionneur liant les CPS au monde extérieur. Les capteurs permettent aux systèmes d'acquérir et de traiter les données. Ces données sont alors mises à disposition aux divers services connectés au réseau qui utilisent ces actionneurs pour impacter directement les mesures prises dans le monde réel. Ceci mène à la fusion du monde physique et de l’espace virtuel dans l'Internet des Objets.
Les systèmes Cyber-physiques sont principalement utilisés en production industrielle pour développer des architectures construites sur l'Internet qui puissent faciliter la commande à distance de systèmes de production autonomes. Les CPS sont des outils utiles dans beaucoup d'autres domaines d'application: intégrés à une grille intelligente, ils contrôlent les grilles de puissance de demain ou le trafic pour le rendre plus sûr mais aussi pour réduire les émissions de dioxyde de carbone.