PMX : Amplificateur de mesure industriel livré avec certificats d’étalonnage électroniques

Amplificateur PMX de HBM livré avec un certificat d’étalonnage pour chaque carte de mesure.

L'amplificateur de mesure industriel PMX est livré maintenant avec le  certificat d’étalonnage (en version pdf) de chaque carte de mesure. Les certificats stockés dans l’appareil sont ainsi disponibles pour un  téléchargement à l’aide du serveur web intégré.

En production, une grande précision de mesure apporte une plus grande perspicacité dans le processus de fabrication. Cela permet d’utiliser, sans risque, les limites de tolérance de production et de réduire les temps d’arrêt. Pour répondre à cette demande de précision, l'amplificateur de mesure industriel PMX de HBM est livré avec les certificats d'étalonnage des cartes de mesure. Les certificats conformes à la norme DIN ISO 10012 sont enregistrés dans l’appareil en sortie de fabrication. Sous format pdf, ils vous permettent ainsi de disposer de la traçabilité des matériels.  

Ces certificats d’amplificateurs sont le point de départ de la certification ISO9001. Le certificat d’étalonnage « Working Standard », même disponible électroniquement en version pdf, constitue une documentation et une  visualisation fiable et rapide de tous les états des voies de mesure en vous indiquant si chacune d’elle est « ok » ou « not ok ». 

Un certificat en conformité avec la norme En 10204 Type 2.1 est délivré en plus des certificats d’étalonnage et de la même façon il est mémorisé dans l’appareil en format pdf. Tous ces documents peuvent être lus et téléchargés via le serveur  web du PMX. Cette interface utilisateurs gratuit peut être utilisé sur tous les appareils mobiles équipé d’un navigateur internet standard.