TEDS : Questions fréquemment posées (FAQ)

Questions fréquemment posées et réponses sur la technologie TEDS (Transducer Electronic Data Sheet = Fiche Technique Electronique Capteur) : Cliquer sur la question pour lire la réponse !

Les caractéristiques du capteur, nécessaires pour régler la chaîne de mesure, sont stockées dans le module TEDS sous forme d’une fiche technique électronique, qui peut être lue par l'amplificateur de mesure. Toutes les données sont stockées dans les zones matrices du TEDS. Ces matrices peuvent être imaginées comme des tableaux où les paramètres du capteur sont listés. L'amplificateur lit l'information et la chaîne de mesure peut être réglée automatiquement en un rien de temps.

  • A côté du fabricant, sont indiqués dans le TEDS le numéro de série et autres informations dont la sensibilité du capteur, qui est l'information la plus importante
  • La sensibilité obtenue lors d’un essai est stockée dans tous les capteurs HBM équipés d’un TEDS, exception faite pour les rondelles de force KMR et les extensomètres SLB
  • Si un étalonnage est commandé (par exemple selon la norme ISO 376), le résultat de l’étalonnage peut être en option stocké dans le TEDS au lieu de la valeur enregistrée durant l’essai usine.

Oui, la sensibilité du capteur peut être réécrite avec de nouvelles données, par exemple, dans le cas d'un nouvel étalonnage.

Le logiciel catman permet d’utiliser également l'information de la base de données capteur pour l’écrire facilement dans le TEDS

Les amplificateurs de mesure HBM, par exemple QuantumX ou MGCplus, permettent d’inscrire sur le TEDS du capteur.

Non, le TEDS est basé sur la norme IEEE 1451.4 qui est reconnue par beaucoup de fabricants.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.