WTX120 : Terminal de Pesage Industriel et Commercial WTX120 : Terminal de Pesage Industriel et Commercial | HBM

WTX120 : Terminal de Pesage Industriel et Commercial

N'importe quel capteur de pesage analogique à jauges de contrainte peut être raccordé sur le terminal de pesage WTX120. Celui-ci se monte sur rail. Cet indicateur de pesage est parfaitement approprié aux installations destinées au remplissage et au dosage mais aussi aux machines de pesage. Il propose tout que vous attendez d’une électronique de pesage moderne ; il peut être intégré facilement dans les systèmes de contrôle industriel grâce à ses interfaces industrielles Ethernet et Bus de terrain. Les touches sensitives, l’afficheur et les textes de navigation n’exigent aucun effort particulier dans l’utilisation sur site. En complément, le logiciel PanelX de HBM, très intuitif, vous aide à la mise en route et dans les opérations de maintenance.

 

Watch WTX' latest webinar on how to get the most out of your weighing technology application!

Connectivité garantie

  • Interfaces industrielles Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) et Bus de terrain (PROFIBUS DP)
  • Sortie analogique (mA, V/DC), E/S numériques et interfaces série (RS485, RS232)
  • Configuration en chaine sur un switch réseau intégré

Interfaces ouvertes au futur : Sûreté maximale de votre investissement !

Facilité et Confort

  • 5 grosses touches sensitives, écran lumineux pour la mise en route sur site
  • Logiciel de pesage PanelX de HBM
  • Interface standard Ethernet TCP

Utilisation pratique : Installation rapide et facile sur site (par exemple calibrage sans autres outils) ou fonctionnement à distance avec le logiciel PanelX

Excellente Technologie de Pesage

  • Fonctions pour remplissage dynamique et le dosage
  • Résolution industrielle élevée jusqu'à 30 000 points
  • Résolution commerciale la plus élevée : 10 000 échelons (certification OIML)
  • Débit grande vitesse jusqu'à 800 Hz
  • Mémorisation jusqu'à 120 000 pesées

Meilleur choix pour le pesage : WTX120 répond à vos besoins en pesage commercial et industriel

Au-delà des composants : HBM offre une solution de pesage

En choisissant l'indicateur de pesage WTX120, vous aurez bien plus qu’un simple composant de grande qualité. HBM vous offre une solution de pesage complète adaptable à vos besoins : des capteurs jusqu’au logiciel et services. En tant que fournisseur de technologie et leader mondial du marché, nous pouvons vous assurer le service dont vous avez besoin, quand et où vous le souhaitez. Il suffit juste de nous contacter !

WTX120 vu sous différents angles

Documents

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
WTX120 - Технический паспорт Russian
WTX120 - Caractéristiques technique Français
WTX120 - Data Sheet English
WTX120 - Datenblatt German
WTX120 - Folha de dados Portuguese
WTX120 - Hoja de características Spanish
WTX120 - Prospetto dati Italian
WTX120 - データシート Japanese
WTX120 - 數據表 Chinese
Manuels d’emploi
WTX120 - Navigation Pilot English
WTX120 - Operation Manual English, German
WTX120 - инструкция по эксплуатации Russian
Instructions de sécurité
WTX120 - Consignes de sécurité English, German, Français
Certificats
WTX120 - Baumusterbescheinigung German
WTX120 - Bewertungszertifikat German
WTX120 - Evaluation Certificate English
WTX120 - OIML Certificate English
WTX120 - PROFINET IO Certificate English
WTX120 - Type Examination Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
WTX120 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
WTX120 - ODVA Declaration of Conformity English
Device Descriptions
WTX120 EtherNet/IP EDS

Device Description for EtherNet/IP versions

Date: 10/2017  |  Version: 3.21.1  |  Size: 5 KB

Multilingue
WTX120 Profibus-DP GSD

Device Description for Profibus versions

Date: 03/2017  |  Version: 2.00  |  Size: 6 KB

Multilingue
WTX120 PROFINET GSDML

Device Description for Profinet version

Date: 03/2017  |  Version: 2.32  |  Size: 5 KB

Multilingue
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Date: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Size: 19 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Logiciel
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 453 KB

Multilingue
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Date: 03/2018  |  Size: 270 KB

Multilingue
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 439 KB

Multilingue
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Date: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Size: 2 MB

Multilingue
WTX120 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 29 MB

Multilingue
WTX120 Example Modbus Project

This example considers a simple example for a Modbus-integration with WTX120 to a Schneider PLC with So-Machine.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 06/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 1 MB

Multilingue
Tech Notes
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Raspberry-PI 4B PLC with Codesys.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 03/2020  |  Version: 1.0  |  Size: 50 MB

Multilingue
WTX120 Example Profinet Project

This example considers a simple example for a Profinet-integration with WTX120 to a Siemens S7-1200 PLC with TIA-portal.

Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2022  |  Version: 1.0  |  Size: 3 MB

Multilingue
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2022  |  Size: 4 MB

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.