QuantumX MX238B : Module de précision avec une exactitude de 0,0025%

Dans la mesure de signaux, il est demandé à la fois une extrême précision et une très grande stabilité pour pouvoir utiliser pleinement tout le potentiel offert par les mesures statiques dans cas des étalonnages. Le nouveau module à deux voies QuantumX MX238B, particulièrement compact et précis, propose une classe d'exactitude de 0,0025. Associé à des capteurs à jauges de contrainte, il convient parfaitement pour effectuer des mesures très précises. Grâce ses petites dimensions, l’appareil s’utilise facilement sur site. La saisie à la volée de valeurs de calibrations permet de ne pas interrompre la mesure en cours. Le MX238B s’intègre aisément et sans problème au côté des autres système d'acquisition de données QuantumX grâce aux bus de terrain et à la possibilité de le synchroniser avec d’autres systèmes via Ethernet PTPv2. HBM propose tous les composants de la chaîne d’étalonnage : Capteurs de référence (couple, force, pression), l'amplificateur de mesure QuantumX MX238B et le logiciel catman approprié.

Haute précision

  • Deux entrées pont complet de jauges avec une exactitude de 0.0025%
  • Insensibilité aux parasites comme les rayonnements électromagnétiques ou les effets de la température
  • Saisie à la volée de valeurs de calibrage sans interrompre la mesure en cours

Solution idéale pour les applications exigeantes nécessitant une très grande précision 

Grande flexibilité

  • Chaine de mesure de référence pour force, couple et pression
  • Petit et portable pour un usage sur site
  • Mesures statiques et quasi-statiques
  • Installation au plus près des capteurs, donc moins de câblage
  • Paramétrage flexible

Beaucoup d'applications possibles telles que les étalonnages et les mesures en souffleries

Facilité d’intégration

  • Adapté aux mesures dans les laboratoires mais aussi sur site (usage portatif)
  • Supporte le TEDS tient pour un réglage rapide et fiable à partir des données capteurs
  • Package avec le puissant logiciel catman ou avec driver pour Visual Studio, .NET ou LabVIEW

Association et synchronisation possibles avec les autres modules de la famille QuantumX

Documents

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Brochures
English
Simplified Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuels d’emploi
Multilingue
Multilingue
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
German, English
English
Italian
Accessoires
English
German, English
Multilingue
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English

A lire également