Productivité et efficacité améliorées
Un capteur de couple T12HT pour des valeurs de couple élevées allant jusqu'à 1,5 MNm
Quand il s'agit d'applications de couple de haute capacité, le capteur T12HT est la meilleure solution. Grâce à sa grande précision, le capteur de couple T12HT permet d'améliorer la productivité et l'efficacité de votre application. La transmission sans fil de l'alimentation et du signal de mesure permet un fonctionnement sans entretien, tandis que l'électronique intégrée à bande passante élevée permet d'obtenir des résultats de mesure rapides.
Le capteur T12HT est la solution idéale dans les applications de mesure de couple pour les domaines de l’énergie onshore et offshore, des bancs d'essais, des moteurs principaux de navires, et à des fins d'étalonnage.
Les valeurs de couple nominales vont de 500 kNm à 1,5 MNm, la vitesse de rotation maximale admissible est de 1000 tr / min. Un système de mesure de la vitesse de rotation magnétique intégré est également disponible.
- Classe de précision HBM : 0.1
- Bande passante : 6 kHz (-3 dB)
- Plage nominale : 500 kN · m; 800 kN · m; 1,5 MN · m
Stabilité à long terme dans la gamme MNm
Classe de précision: 0.1
Couple nominal : 500 kN · m; 800 kN · m; 1,5 MN · m{/1
Vitesse de rotation nominale : 1000 tr / min
Stabilité de la température avec TC0 de 0,05% / 10K
Grande bande passante pour des résultats rapides
Transmission sans contact de signaux de mesure

Fiable
0 entretien, 0 palier ni bague collectrice
Électronique intégrée
Robuste et traçable
Longue durée de vie

Adapté aux mesures à long terme