Très utile pour les espaces très réduits : Analyse des contraintes avec direction principale inconnue par exemple sur circuit imprimé
RF9 : Jauge de contrainte type Rosette, petite et compacte
Grâce à ses trois grilles de mesure superposées, le diamètre de la rosette miniature RF9 n’est que de 5 mm. Avec cette petite taille, il est ainsi possible de mesurer une contrainte dont la direction principale est inconnue dans un espace très restreint. Cette rosette est donc particulièrement appropriée aux mesures de contrainte sur les cartes électroniques ou sur de petits composants.
Compacte
- Seulement 5 mm de diamètre
- Trois grilles de mesure superposées
- Longueur de grille de 0.8 mm
Utilisation facile
- Jauge pré-câblée avec des fils de cuivre repérés par codes couleur
- Longueur de fil 0.5 m
Aucune soudure à faire sur la jauge
Disponible immédiatement
- Version standard disponible en stock
Gain de temps et mesure immédiate !