Essais de Choc, de Vibration et d'Impact

Il existe de très nombreux types d’essais différents comme les essais de choc, les essais de vibration ou les essais d’impact. Nous pouvons citer par exemple les essais moteurs de fusées, les mesures de souffle ou d’explosion, les essais dynamiques de matériaux à l’aide d’une Barre de Hopkinson, les essais de flexion avec le mouton de Charpy, les tests d’impact d'un oiseau sur une vitre ou bien les crashs tests. Le point commun à tous ces tests est le fait qu’ils se font avec des conditions extrêmes. Lorsque l’on veut tester un échantillon ou un produit sous des chocs extrêmes ou même dans des essais balistiques, les mesures doivent être parfaites. Et tout particulièrement lors de tests aux chocs où les installations d'essai sont assez onéreuses car bien souvent elles ne peuvent pas toujours reproduire toutes les conditions à un coût raisonnable.

Le système d’acquisition de données (DAQ) Genesis High Speed HBM  offre une solution technologique qui a été longuement éprouvée dans les essais de choc, de vibration et d’impact depuis plusieurs années. Genesis High Speed* possède bien la « qualité première » pour ces essais, à savoir la fiabilité

Grâce à l'assistance parfaite du logiciel Perception, le système Genesis High Speed vous garantit une protection absolue des données et un taux extrêmement élevé d'échantillonnage jusqu'à 100 Méch/s. Ce qui vous permet de bonnes perspicacités dans les tests de pièces même soumises à des chocs et autres conditions difficiles. En plus, les données de mesure peuvent être visualisées pratiquement en temps réel grâce à la technologie brevetée StatStream et la fonction Review-while-Recording qui permettent une vue d'ensemble de toutes les données pendant un enregistrement continu.

Photo aimablement donnée par ATK.


Avantages du système d'acquisition de données Genesis High Speed

Extensible

Système d’acquisition de données extensible et flexible de 4 à 10 000 voies de mesure

Rapide

Les différentes cartes d'entrée avec possibilité d’échantillonner jusqu'à 100 Méch/s acceptent divers types de capteurs

Fiable

Options de stockage en local pour une plus grande protection des données

Intuitif

Livré avec le logiciel Perception pour un paramétrage du système sans aucun souci pour 4 ou 10 000 voies


Relever chaque défi d’une mesure rapide

Chaque application de choc, d'impact et de vibration a ses propres défis. Plusieurs de nos clients relèvent parfaitement ces défis en s’appuyant sur le système d’acquisition de données Genesis High Speed, qui se compose de différentes unités centrales et de cartes d’acquisition et propose entre autres :

  • Différentes possibilités de synchronisation : IRIG, GPS, PTP et Maitre/Esclave
  • Options Ethernet Optique pour des mesures sans aucune perturbation et des flux de données élevés de 400 Méch/s (200 Méch/s) adaptés au PC, même sur de longues distances jusqu'à 10 kilomètres
  • Option de stockage en local sur disque SSD ou sur NAS (Network Attached Storage)
  • Acquisition simultanée de données par trigger ou en continu
  • Réglage facile et sans erreur des voies d'entrée en utilisant la base de données capteurs et le logiciel Perception
  • Différents types de cartes d'entrée disponibles comme :

 
Essais de Choc

  • Essais moteurs des fusées
  • Essais balistiques

 
Essais de Vibration

  • Essais sur table vibrante

* Genesis High Speed de HBM étaient auparavant sous les marques LDS Nicolet, LDS Dactron et Gould Nicolet. La marque Nicolet est toujours propriété de la société Thermo Fisher Scientific Inc. Gould est une marque de Gould Electronics Gmbh.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.