PACEline - Accessoires pour Chaînes de Mesure Piézoélectriques

Câbles, pièces de montage et boîtes de jonction : Vous êtes bien sur la gamme d’accessoires PACEline de HBM pour compléter vos capteurs piézoélectriques.

Chaque composant a été pensé et conçu dans le seul but de vous aider à constituer rapidement et facilement votre chaine de mesure piézoélectrique et qu’elle puisse fonctionner de manière fiable.

Les accessoires de montage vous aident beaucoup à mettre en place, sûrement et avec précision,  vos capteurs rondelles de force piézoélectriques PACEline CFW :

  • Fabriqués en acier inoxydable
  • Nous avons conçu les boulons de précontrainte pour répondre aux différentes exigences types des applications.

  • La boite de jonction permet de relier ensemble plusieurs capteurs sur une même entrée de l'amplificateur
  • Séparation galvanique de boitier et du blindage du câble : Vous n'avez pas besoin de rondelles isolantes additionnelles pour le montage

Câble

Accouplement CCO

Adaptateur

Câble coaxial

Connecteur

Câble PUR

Les câbles PACEline de HBM présentent un faible bruit de fond et offre ainsi un excellent choix pour obtenir des résultats de mesure fiables.

  • Câble avec connecteurs BNC ou Microdot 10-32.
  • Version robuste (KAB145) pour les environnements sévères
  • Accouplement disponible (CCO pour la prolongation de câble)

Accessoires pour amplificateur de charge :

  • Pièce d’adaptation pour la transition d’une prise BNC à une prise UNF10-32 (filetage extérieur), pour relier les capteurs piézoélectriques à l'amplificateur de charge CMD.
  • Câble coaxial pour le raccordement d'un capteur piézoélectrique à un amplificateur de charge.
  • Connecteur 10-32 UNF et BNC. Longueur : 1m, 2m, 3m
  • Douille de connecteur M12x1 avec sortie droite du câble.
  • Câble de raccordement PUR avec douille M12, 8 broches, extrémité libre de l'autre côté. Longueur : 5m, 20m