Flexibilité et Rentabilité de la Production
L'Usine Intelligente est constituée de systèmes cyber-physiques. Ces systèmes permettent aux machines, aux ressources et aux hommes de communiquer ensemble sur l' Internet des Objets. L'information s’échange via le cloud, l'intranet ou directement par circuits RFID. Par exemple, les lignes de production sont équipées de leurs propres systèmes de diagnostic : quand un contrôle est requis, celui-ci est reporté à la machine par elle-même en temps utile. Ceci se traduit par une importante réduction des temps d’arrêt et une augmentation de la durée de vie de la machine. Dans l'usine intelligente, non seulement les machines communiquent mais également les objets eux-mêmes : Les circuits RFID leur permettent de partager des informations importantes avec les systèmes de production. L'usine intelligente se contrôle elle-même et rend la production beaucoup plus efficace.
L'échange permanent des données dans l'usine intelligente facilite l’organisation et l’autonomie des chaînes d'approvisionnement. L’usine intelligente contrôle les processus de fabrication et si nécessaire les adaptent aux nouvelles conditions requises : si par exemple, une machine cesse de fonctionner alors un autre système disponible lui succède automatiquement. La production est donc beaucoup plus flexible et rentable, même dans le cas d’une fabrication de petites quantités.