T40MS pour la mesure du couple haute vitesse jusqu'à 30 0 T40MS pour la mesure du couple haute vitesse jusqu'à 30 0 | HBM

Capteur de couple T40MS : Petit, compact et étroit - idéal pour les vitesses de rotation élevées allant jusqu'à 30 000 tr/min

Le capteur de couple T40MS est une solution compacte et économique pour les applications à haute vitesse de rotation, jusqu'à 30 000 tr/min. Il se caractérise par un design très compact, étroit, optimisé en masse et couvre les couples nominaux de 500 Nm, 1 kNm et 2 kNm dans une seule taille de corps d’épreuve; Cela simplifie considérablement sa manipulation lors de l'application. Combinant l'électronique du T40 - largement éprouvée et offrant un haut niveau de précision - à ses autres caractéristiques techniques, ce capteur est parfaitement adapté aux essais nécessitant des vitesses de rotation élevées et robustesse, notamment pour les entraînements électriques, les bancs de test de transmission ou de composants d'hélicoptères et actionneurs ajustables, etc.

  • Classe de précision HBM : 0.05
  • Vitesse de rotation : jusqu'à 30 000 tr/min
  • Couple nominal : 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm et 2 kNm

Précision

  • Excellente linéarité, incluant une hystérésis de seulement 0,03%
  • Haute précision et stabilité grâce à sa méthode de mesure ratiométrique
  • Très bonne répétabilité pour des mesures reproductibles

Un capteur de couple économique et puissant, dédié aux applications haute vitesse

Fiabilité

  • Formule 1 testée et approuvée
  • Haute résistance à l'accélération de la rotation et aux vibrations
  • La méthode de numérisation, incluant la détection des erreurs, assure un transfert de données sans interférences et sans diminution de la précision

Fiabilité des données de mesureet robustesse, même dans les conditions difficiles d'un environnement haute vitesse

Flexibilité

  • Montage par perçage ou par bride filetée
  • Interfaces analogiques et numériques pour une intégration facile à différents types de bancs d'essai
  • Option : Système magnétique robuste de mesure de la vitesse à 512 pulsations/tour

Flexibilité maximale grâce à une taille de rotor unique pour toutes les gammes de mesure disponibles

3D CAD Files for T40MS