Nouveau terminal de pesage pour transaction commerciale équipé en PROFINET, EtherNet/IP et PROFIBUS

HBM Test and Measurement propose le nouveau terminal de pesage pour transaction commerciale WTX120 pour tous les fabricants de machine ou d’installation de pesage. C’est la solution par excellence pour  le processs, le remplissage et le tri. 

Le nouveau terminal de pesage WTX120 de HBM  combine à la fois les principales propriétés techniques des électroniques de pesage modernes avec leur facilité d'utilisation exceptionnelle. Les interfaces industrielles standards telles que PROFINET, EtherNet/IP et PROFIBUS sont disponibles sur  le WTX120. Avec une résolution maximum de 30 000 points (pour transaction commerciale : 10 000 échelons), le WTX120 est le choix idéal pour répondre aux exigences techniques mais aussi légales.

Les touches sensitives et l’écran lumineux avec des menus simples assurent une totale facilité d'utilisation. Le WTX120 peut être calibré directement sur place, sans aucun outil additionnel. Le montage sur rails est particulièrement facile. Ce terminal est complété par le logiciel de pesage PanelX, utile à la mise en route et au service maintenance.

Les utilisateurs peuvent bénéficier des nombreuses années d’expérience HBM dans le domaine du pesage. HBM propose l’ensemble de la chaine de pesage, du capteur à l'électronique équipée d’interfaces.

Plus d'information sur : https://www.hbm.com/fr/6304/wtx120-terminal-de-pesage-inudtsriel-et-commercial/

 

 

Le nouveau terminal de pesage WTX120 de HBM est équipé d’un grand indicateur lumineux et de grosses touches sensibles pour le réglage et le contrôle sur site.

Téléchargement du communiqué de presse (fichier Word)

Votre contact :

Gilbert Schwartmann

gilbert.schwartmann@hbm.com
Tel. +49 6151/803-109