Expert de longue date en essais thermiques
HBK développe et fournit depuis de nombreuses années les composants nécessaires aux chaînes de mesure pour la validation thermique. Ces solutions incluent des chaînes de mesure électriques, optiques ou combinées – hybrides.
Les moteurs à combustion sont déjà confrontés au phénomène de chaleur générée par l'énergie. Avec le développement de la mobilité électrique et la nécessité imminente de disposer de méthodes d'essais thermiques, HBK a étudié les processus existants afin de les aborder sous un nouvel angle. Ainsi, les expertises et connaissances ont été exploitées et adaptées afin de nous spécialiser également dans les essais thermiques liés à l'eMobility et, plus précisément, dans les tests de batteries.
Le système d'essai thermique du stockage de l'énergie de HBK mesure plusieurs paramètres tels que la tension, le courant, la température, l'humidité, le flux de refroidissement, la pression et le système permettant de gérer la connexion à la batterie. Les calculs effectués concernent la puissance, l'efficacité, la surveillance des points chauds, la visualisation et l'analyse. L'automatisation assure la commande des tests et la sécurité.
La solution d'acquisition et d'analyse de données de HBK fournit des mesures de thermocouple pour l'extérieur de la transmission électrique et pour une étude approfondie de la batterie, y compris les tensions de capteurs, la tension globale et la mesure du courant. Les entrées universelles couvrent le flux, la pression, l'humidité et d'autres paramètres requis.
HBK est un fournisseur de solutions complètes et compétitives pour l'analyse thermique, mécanique et électrique du spécimen d'essai.